Fonksiyon bölmesi seperatörü dikey bara sistemlerinin geçişi için

Model numarası: SV 9673436

Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9673436
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panel modülleri ile birlikte 3 veya 4 biçimine göre bir biçim ayırımı oluşturur.
Malzeme
Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj yuvası
Genişlik:212 mm
Derinlik:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montaj talimatı
Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 306 mm
Derinlik: 588 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
5,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177570887
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Kompartman seperatörü, dikey baralar için
Veri sayfaları
Teknik detaylar