Fonksiyon bölmesi seperatörü dikey bara sistemlerinin geçişi için

Model numarası: SV 9673456

Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9673456
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panel modülleri ile birlikte 3 veya 4 biçimine göre bir biçim ayırımı oluşturur.
Malzeme
Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj yuvası
Genişlik:412 mm
Derinlik:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montaj talimatı
Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 506 mm
Derinlik: 588 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
7,976 kg
Brüt ağırlık
8,395 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177571037
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Yatay blm. pnl.TS G:600, D:600mm, 4'lü pk.
Veri sayfaları
Teknik detaylar