Fonksiyon bölmesi seperatörü dikey bara sistemlerinin geçişi için

Model numarası: SV 9673458

Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9673458
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panel modülleri ile birlikte 3 veya 4 biçimine göre bir biçim ayırımı oluşturur.
Malzeme
Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj yuvası
Genişlik:412 mm
Derinlik:201 mm
For compartment depth
800 mm
Montaj talimatı
Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 506 mm
Derinlik: 788 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
12 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177571051
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Yatay blm. pnl.TS GD:600x800mm, 4'lü pk.
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar