Fonksiyon bölmesi seperatörü dikey bara sistemlerinin geçişi için

Model numarası: SV 9673476

Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9673476
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panel modülleri ile birlikte 3 veya 4 biçimine göre bir biçim ayırımı oluşturur.
Malzeme
Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj yuvası
Genişlik:612 mm
Derinlik:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montaj talimatı
Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 706 mm
Derinlik: 588 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
10,724 kg
Brüt ağırlık
11,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177571075
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Yatay blm. pnl.,delikli,TS GD:800x600mm,4'lü
Veri sayfaları
Teknik detaylar