Flanş plakası Kompartman yan panel modülleri (iç bölme için)

Model numarası: SV 9673193

Kablo giriş yerlerini kapatmak için.

Model numarası:
SV 9673193
Ürün açıklaması
Kablo giriş yerlerini kapatmak için.
Malzeme
PVC, 3 mm
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7004
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For side panel module height
300 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,652 kg
Brüt ağırlık
0,655 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Plaka, Y:300mm, 4'lü pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi