Flanş plakası Kompartman yan panel modülleri (iç bölme için)

Model numarası: SV 9673195

Kablo giriş yerlerini kapatmak için.

Model numarası:
SV 9673195
Ürün açıklaması
Kablo giriş yerlerini kapatmak için.
Malzeme
PVC, 3 mm
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7004
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For side panel module height
150 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,619 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Plaka, Y:150mm,10'lu pk