Parça montaj plakaları Kompartman yan panel modülleri (iç bölme için)

Model numarası: SV 9673646

Geçişli ve geçişsiz olarak fonksiyon bölmesi yan duvar modüllerine doğrudan tespit etmek için.

Model numarası:
SV 9673646
Dizayn
geçiş olmadan
Ürün açıklaması
İç ayırım için kompartman yan panel modüllerine direkt sabitleme için. Anahtarlama ve kumanda cihazları ile üniversal iç donatım. Ek montaj katlarının oluşturulabilir. Kompartman bölücü paneller ve yan panel modülleri ile birlikte form 2, 3 veya 4 e göre bir iç ayırım yapmak mümkündür.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Tutucu braket ve sabitleme malzemeleri dahil
Kompartman yüksekliği için
600 mm
Ölçüler
Genişlik: 302 mm
Yükseklik: 593 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,13 kg
Brüt ağırlık
5,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177562745
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Parçalı mnt. plakası, TS, GY:400x600mm