Parça montaj plakaları Kompartman yan panel modülleri (iç bölme için)

Model numarası: SV 9673660

Geçişli ve geçişsiz olarak fonksiyon bölmesi yan duvar modüllerine doğrudan tespit etmek için.

Model numarası:
SV 9673660
Dizayn
geçiş olmadan
Ürün açıklaması
İç ayırım için kompartman yan panel modüllerine direkt sabitleme için. Anahtarlama ve kumanda cihazları ile üniversal iç donatım. Ek montaj katlarının oluşturulabilir. Kompartman bölücü paneller ve yan panel modülleri ile birlikte form 2, 3 veya 4 e göre bir iç ayırım yapmak mümkündür.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Tutucu braket ve sabitleme malzemeleri dahil
Kompartman yüksekliği için
1.000 mm
Ölçüler
Genişlik: 502 mm
Yükseklik: 993 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,625 kg
Brüt ağırlık
12,237 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Parçalı mnt. plakası, TS, GY:600x300mm