Kuplaj için montaj seti bara panosu veya baraların yükseltilmesi için

Model numarası: SV 9674196

Bara kabini veya yukarı yönlendirme aksamı için

Model numarası:
SV 9674196
Dizayn
Maxi-PLS ray sistemi için
Ürün açıklaması
Montaj seti, dikey olarak duran bir Maxi-PLS/Flat-PLS bara sistemi için destek işlevi görür.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj plakası
2 sistem çerçevesi
Montaj malzemeleri dahil
Ürün numarasına dair not
Sadece Maxi-PLS için uygundur.
Şunlar için uygun
Genişlik: = 200 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
3,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Kuplaj montaj kiti, Maxi-PLS, TS (GY:200x600mm) için
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi