Montaj rayı birleştirme alanı için

Model numarası: SV 9674056

Bir Maxi-PLS veya Flat-PLS bara sistemini doğrudan güç şalterinin alt veya üst kısmına takmak için.

Model numarası:
SV 9674056
Ürün açıklaması
Bir Maxi-PLS veya Flat-PLS bara sistemini doğrudan güç şalterinin alt veya üst kısmına takmak için. Bu bara tutucu kirişi, yan panel modülleriyle çakışma olmadan kullanılabilir. Sabitleme, TS 8 kabin sisteminin dış alanına yapılır ancak PS delikleri sayesinde tavan veya taban çerçevesindeki gibi bir montaj düzeyini mümkün kılar ve böylece tavan/taban alanı için bara sistem sabitlemesinin kullanılmasını sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,148 kg
Brüt ağırlık
1,347 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Montaj flanşlı delikli profil, kuplaj bölümü için, TS (GD:600mm)