Parçalı montaj plakası Kompartman bölmesi yan panel sacı için

Model numarası: SV 9683664

Geçişli ve geçişsiz olarak kompartıman yan paneline doğrudan takmak için.

Model numarası:
SV 9683664
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
İç bölmeler için kompartıman yan paneline direkt sabitleme için. Anahtarlama ve kumanda cihazları ile üniversal iç donatım. Ek montaj düzlemlerinin oluşturulması için. Kompartıman bölücü paneller ve yan paneller ile birlikte Form 1 ila 4 uyarınca bir iç bölümlendirme yapmak mümkündür.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Tutucu braket ve sabitleme malzemeleri dahil
Kompartman yüksekliği için
400 mm
Ölçüler
Genişlik: 502 mm
Yükseklik: 393 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,72 kg
Brüt ağırlık
5,22 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
19,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177935174
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Partial mounting plate, WH: 502x393 mm, solid, for VX (W: 600 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz