Fonksiyon bölmesi seperatörü VX için

Model numarası: SV 9683406

Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9683406
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerini yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panellerle birlikte Form 1 ila 4 bölümlendirmesi oluşturulur. Sabitleme
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Kompartmanların içeriden bölümlendirilmesi için, kompartman yan panellerinin kullanılması gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 911 mm
Derinlik: 580 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
8,42 kg
Brüt ağırlık
9,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
35,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177936461
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Compartment divider, WD: 911x580 mm, for VX (WD: 1000x600 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz