Fonksiyon bölmesi seperatörü VX için

Model numarası: SV 9683426

Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9683426
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerini yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panellerle birlikte Form 1 ila 4 bölümlendirmesi oluşturulur. Sabitleme
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Kompartmanların içeriden bölümlendirilmesi için, kompartman yan panellerinin kullanılması gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 1.111 mm
Derinlik: 580 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
10,24 kg
Brüt ağırlık
11,3 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
42,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177936447
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Compartment divider, WD: 1111x580 mm, for VX (WD: 1200x600 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz