Fonksiyon bölmesi seperatörü VX için

Model numarası: SV 9683448

Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9683448
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerini yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panellerle birlikte Form 1 ila 4 bölümlendirmesi oluşturulur. Sabitleme
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Kompartmanların içeriden bölümlendirilmesi için, kompartman yan panellerinin kullanılması gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 311 mm
Derinlik: 780 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
4,9 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177936409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Compartment divider, WD: 311x780 mm, for VX (WD: 400x800 mm)
Onaylar
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz