Kompartman bölmesi yan panel sacı VX için

Model numarası: SV 9683006

Parçalı montaj plakaları ve kompartıman bölücü panellerin sabitlenmesi için yan bölme duvar.

Model numarası:
SV 9683006
Dizayn
Arka alanda bara sistem montajı için
Ürün açıklaması
Parçalı montaj plakaları ve kompartıman bölücü panellerin sabitlenmesi için yan bölme duvar.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 1.881 mm
Derinlik: 538 mm
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
23 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177936522
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Compartment side panel, HD: 1881x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz