Kompartman bölmesi yan panel sacı VX için

Model numarası: SV 9683036

Parçalı montaj plakaları ve kompartıman bölücü panellerin sabitlenmesi için yan bölme duvar.

Model numarası:
SV 9683036
Dizayn
Çatı veya zemin alanında bara sistemi inşaatı için
Ürün açıklaması
Parçalı montaj plakaları ve kompartıman bölücü panellerin sabitlenmesi için yan bölme duvar.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 1.931 mm
Derinlik: 538 mm
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.200 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
24 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177936485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Compartment side panel, HD: 1931x538 mm, for VX (HD: 2200x600 mm)
Onaylar
Lloyds Register
Dokümantasyonlar
Kılavuz