Güç şalteri taşıyıcı ray

Model numarası: SV 9683312

Fonksiyon bölmelerinde açık güç şalterleri (ACB) takmak için.

Model numarası:
SV 9683312
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerinde açık tip güç şalterleri (ACB) takmak için.
Malzeme
Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
1.096 mm
Ölçüler
Uzunluk: 1.096 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
5,56 kg
Brüt ağırlık
5,76 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
21,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177937550
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz