- Model numarası:
- SV 9683040
- Ürün açıklaması
- Kablo giriş deliklerini kapatmak için.
- Malzeme
- PVC, 3 mm
- Renk
- RAL 7045 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 152 mm
Yükseklik: 48 mm - Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,453 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz