Dağıtım barası yük şalter çıtası alanı için

Model numarası: SV 9674405

Yük ayırıcı anahtar tablolarına montaj için

Model numarası:
SV 9674405
Ürün açıklaması
Yük ayırıcılara monte etmek için Maxi-PLS ve Flat-PLS ana bara sistemlerine uygun dağıtım barası sistemi.
Malzeme
E-Cu
Uzunluk
1.632,5 mm
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
Enine kesit
50 mm x 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,26 kg
Brüt ağırlık
7,26 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
7,26
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Dağıtım barası E-Cu, GY:50x10mm, L:1632,5
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK