Dağıtım barası yük şalter çıtası alanı için

Model numarası: SV 9674408

Yük ayırıcı anahtar tablolarına montaj için

Model numarası:
SV 9674408
Ürün açıklaması
Yük ayırıcılara monte etmek için Maxi-PLS ve Flat-PLS ana bara sistemlerine uygun dağıtım barası sistemi.
Malzeme
E-Cu
Uzunluk
1.632,5 mm
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
Enine kesit
80 mm x 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,7 kg
Brüt ağırlık
11,8 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
11,62
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Dağıtım barası E-Cu, GY:80x10mm, L:1632,5
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK