- Model numarası:
- SV 9674441
- Dizayn
- çatı bölümü/taban bölümü için
- Ürün açıklaması
- Maxi-PLS veya Flat-PLS ana bara sistemlerini, anahtar-ayırıcı-sigorta bölümü dağıtım barası sistemine deliksiz olarak bağlamak için.
- Malzeme
- E-Cu
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bara kullanımı için uygun
- L1/L2/L3
- Bara sistemleri için uygun
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 Set
- Net ağırlık
- 8,208 kg
- Brüt ağırlık
- 9,12 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 9,56
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613