- Model numarası:
- SV 9674445
- Dizayn
- çatı bölümü/taban bölümü için 
- Ürün açıklaması
- Maxi-PLS veya Flat-PLS ana bara sistemlerini, anahtar-ayırıcı-sigorta bölümü dağıtım barası sistemine deliksiz olarak bağlamak için. 
- Malzeme
- E-Cu 
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil 
- Bara kullanımı için uygun
- L1/L2/L3 
- Bara sistemleri için uygun
- Maxi-PLS 3200 
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
 Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 Set 
- Net ağırlık
- 7,56 kg
- Brüt ağırlık
- 8,4 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 7,7 
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613