Dağıtım barası 30 x 10 mm

Model numarası: SV 9675212

Model numarası:
SV 9675212
Dizayn
Kompartmanın arkasındaki dağıtım barası sistemi için
Kompartmandaki dağıtım barası sistemi için (iç mekan)
Ürün açıklaması
T bağlantı setlerini bağlamak için hazırlanmıştır.
Malzeme
E-Cu
Uzunluk
1.610 mm
Şunlar için uygun
PE/PEN/N için dikey bara olarak da uygundur.
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,3 kg
Brüt ağırlık
4,327 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
4,3
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Dağıtım barası, E-Cu, GY:30x10mm, L:1610mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi