- Ürün numarası:
- SV 3586.005
- Malzeme
- E-Cu F30
- Uzunluk
- 2.400 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Normlar
- DIN EN 13 601
- Enine kesit
- 30 mm x 10 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 2.400 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 19,35 kg
- Brüt ağırlık
- 19,98 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 19,35
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177684584
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Bakır bara, 30x10mm, L:2400mm, 3'lü pk