Baralar E-Cu

Model numarası: SV 3587000

Uzunluk: 2400 mm/ray.

Model numarası:
SV 3587000
Malzeme
E-Cu F30
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Normlar
DIN EN 13 601
Enine kesit
40 mm x 10 mm
Ölçüler
Uzunluk: 2.400 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
25,8 kg
Brüt ağırlık
25,9 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
8,6
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bakır bara, 40x10mm, L:2400mm, 3'lü pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar