- Model numarası:
- SV 9675140
- Dizayn
- Kompartmanın arkasında
- Ürün açıklaması
- Yatay ana bara sistemlerini dikey dağıtım bara sistemlerine bağlamak için.
- Malzeme
- E-Cu
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Baralar için uygun
- Genişlik: 30
Yükseklik: 10, 5 mm - Paketteki adet
- 1 Set
- Net ağırlık
- 3 kg
- Brüt ağırlık
- 3,2 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,82
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177570207
- ECLASS 8.0
- 27400613