T şeklinde bağlantı setleri RiLine bara sistemleri için

Model numarası: SV 9675143

Yatay Flat-PLS ana bara sistemlerini, dikey RiLine60 dağıtım barası sistemlerine modüler çıkış alanında bağlamak için.

Model numarası:
SV 9675143
Dizayn
Kompartmanın arkasında
Ürün açıklaması
Yatay ana bara sistemlerini dikey dağıtım bara sistemlerine bağlamak için.
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Genişlik: 30
Yükseklik: 10, 5 mm
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
3 kg
Brüt ağırlık
3,2 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,58
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177570214
ECLASS 8.0
27400613
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi