Dirsek bağlantı setleri Flat-PLS için

Model numarası: SV 9675843

Yatay Flat-PLS bara sistemlerini tavan/taban alanında ve dikey Flat-PLS-bara sistemlerinde birleştirmek için.

Model numarası:
SV 9675843
Uygulamalar
Yatay Flat-PLS bara sistemlerini çatı/taban alanında ve dikey Flat-PLS-bara sistemlerinde birleştirmek için.
For number of bars per conductor
2
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 60
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
= 800 mm
Baralar için uygun
Genişlik: 60, 50
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,9 kg
Brüt ağırlık
2 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,97
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177626348
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi