- Model numarası:
- SV 9675893
- Uygulamalar
- Yatay Flat-PLS bara sistemlerini çatı/taban alanında ve dikey Flat-PLS-bara sistemlerinde birleştirmek için.
- For number of bars per conductor
- 4
3
- Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS 100
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
= 800 mm
- Baralar için uygun
- Genişlik: 100, 80
Yükseklik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6 kg
- Brüt ağırlık
- 6,4 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 5,46
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177626423
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613