C profil raylar paketleme destekleyicisi için

Model numarası: SV 9660210

Kablo toplama kabinleri için

Model numarası:
SV 9660210
Ürün açıklaması
Kabloları veya düşey bara tutucuları monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
4 C profil rayı
8 dirsek
Sabitleme malzemesi
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
SE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,148 kg
Brüt ağırlık
2,348 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Ürün açıklaması
SV C rayı, TS W/D:600mm, 4'lü pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi