Kompakt besleme Maxi-PLS için

Model numarası: SV 9660980

3 kutuplu kablo bağlantı ray sistemi olarak kişisel kullanım için

Model numarası:
SV 9660980
Ürün açıklaması
3 kutuplu kablo bağlantı sistemi olarak özel kullanım için. Montaj plakasına veya montaj çerçevesine doğrudan montaj.
Malzeme
Ön tutucu: Poliamid (PA 6)
Tutucu plaka: Çelik sac, çinko kaplamalı
Montaj rayı: Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
6 uç tutucu
Uç tutucu için 2 sabit plaka
1 montaj rayı 23 x 23 mm (uzunluk 495 mm)
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Maxi-PLS 45 S/45
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,221 kg
Brüt ağırlık
5,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Kompak besleme modülü, 3P, Maxi PLS busbar
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi