Vida Bağlantı bileşenleri için

Model numarası: SV 9686815

Bağlantı dirseklerini ve bir bağlantı setini birbirine bağlamak için (3 ve 4 kutuplu olarak kullanılabilir).

Model numarası:
SV 9686815
Ürün açıklaması
Ör. bağlantı barası veya bağlantı seti gibi bileşenlerin bağlantısı için.
Malzeme
Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı
8 somun ve 16 pul
Ölçüler
Dişler: M10
Diş uzunluğu: 150 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,864 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177981454
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV vida M10x150 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi