- Model numarası:
- SV 9686816
- Ürün açıklaması
- Ör. bağlantı barası veya bağlantı seti gibi bileşenlerin bağlantısı için.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- Teslimat kapsamı
- 8 somun ve 16 pul
- Ölçüler
- Dişler: M10
Diş uzunluğu: 160 mm - Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 0,88 kg
- Brüt ağırlık
- 0,896 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177981447
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV vida M10x160 mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz