Vida Bağlantı bileşenleri için

Model numarası: SV 9686865

Bağlantı dirseklerini ve bir bağlantı setini birbirine bağlamak için (3 ve 4 kutuplu olarak kullanılabilir).

Model numarası:
SV 9686865
Ürün açıklaması
Ör. bağlantı barası veya bağlantı seti gibi bileşenlerin bağlantısı için.
Malzeme
Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı
8 somun ve 16 pul
Ölçüler
Dişler: M10
Diş uzunluğu: 55 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,432 kg
Brüt ağırlık
0,488 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
Dokümantasyonlar
Kılavuz