- Model numarası:
- SV 9675887
- Uygulamalar
- Yatay Flat-PLS bara sistemlerini arka planda dikey Flat-PLS bara sistemlerine bağlamak için.
- For number of bars per conductor
- 3
4 - Bara kullanımı için uygun
- N
- Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS 60
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 600 mm
- Baralar için uygun
- Genişlik: 40, 50, 60
Yükseklik: 10 mm - Paketteki adet
- 1 Set
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 10,44
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177626409
- ECLASS 8.0
- 27400613