Sabitleme açısı teması koruma kapağı için

Model numarası: SV 9660090

Temas koruma kapaklarının sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9660090
Ürün açıklaması
Temas koruması kapaklarının sabitlenmesi için. Dişli delik M6.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj talimatı
Sabitleme aparatının montajı pano çerçevesine yapılır.
Paketteki adet
24 adet
Net ağırlık
0,864 kg
Brüt ağırlık
0,97 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Cihaz montaj aparatı, 24'lü pk