Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9674.920
- Ürün açıklaması
- Çeşitli çıkış alanlarının ve arka kumanda paneli bölgesindeki Maxi-PLS/Flat-PLS bara sistemi ile birlikte NH sigortalı yük kesici baralarının parmakla dokunmaya karşı (IP 2X) korumalı olarak üstünü kapatmak için.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Kapak seti, iki parçalı (üst)
Kapak seti, iki parçalı (alt)
Montaj malzemeleri dahil - Usable width for Maxi-PLS
- 1.100 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 900 mm
- Bilgi
- Verilen montaj genişlikleri Maxi-PLS kullanımında sadece üstten monte edilebilen 9649.160/9659.160 bara askısı üzerinden mümkündür
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: = 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,8 kg
- Brüt ağırlık
- 9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177701564
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Ürün açıklaması
- SV Temas koruma kapağı,sigortalı yük ayırıcı bölümü, kablo gözü, TS için (G:1200mm)
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz