Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9674905
- Ürün açıklaması
- Kullanılmayan NH dikey yük ayırıcı barası yerlerinin üzerini kapatmak için.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 2 kapak dirseği
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 2,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Kör kapak, GY:50x685mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz