- Model numarası:
- SV 9674990
- Ürün açıklaması
- Gerilim ileten parçaların kapatılması ve alçak gerilim şalt ve kumanda tesislerinde iç IP 2X ve IP XXB koruma türünün sağlanması için. Entegre havalandırma delikleri sistem içinde bir konveksiyon sağlar.
- Malzeme
- PVC
- Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,7 kg
- Brüt ağırlık
- 4,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Cover plate, perforated, WH: 1200x800 mm