Boşluk kapama kapağı teması koruma kapağı için

Model numarası: SV 9684990

Kullanılmayan NH dikey yük ayırıcı barası yerlerinin üzerini kapatmak için.

Model numarası:
SV 9684990
Ürün açıklaması
Kullanılmayan NH dikey yük ayırıcı barası yerlerinin üzerini kapatmak için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 kapak
2 kapak dirseği
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,72 kg
Brüt ağırlık
1,762 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV blanking cover for VX, width 50 mm, version 2b
Dokümantasyonlar
Kılavuz