Temas parçası

Model numarası: SV 9640181

Bağlantı dirseğini Maxi-PLS barasına temas ettirmek için.

Model numarası:
SV 9640181
Uygulamalar
Bağlantı barasını Maxi-PLS barasına temas ettirmek için
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Temas parçası
Yarıklı somun
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,81 kg
Brüt ağırlık
0,834 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,81
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177648814
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı parçası, GY:100x20mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions