Temas parçası

Model numarası: SV 9650181

Bağlantı dirseğini Maxi-PLS barasına temas ettirmek için.

Model numarası:
SV 9650181
Uygulamalar
Bağlantı barasını Maxi-PLS barasına temas ettirmek için
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Temas parçası
Yarıklı somun
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Maxi-PLS 3200
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,1 kg
Brüt ağırlık
1,124 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,08
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Kontak parçası, GY:100x20mm, Maxi-PLS 3200
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions