Yarıklı somun Maxi-PLS bara için

Model numarası: SV 9640980

Maxi-PLS bara profiline yandan ittirip yerleştirmek için.

Model numarası:
SV 9640980
Ürün açıklaması
Düz bakır baralar ve bağlantı bileşenlerinin Maxi-PLS baralarına sabitlenmesi için. Yan taraftaki bara profilinin içine sürülmesi ve dişli cıvatanın sabitlenmesi için.
Malzeme
T slot yaylı ray somunu: Bakır alaşımı
Uzunluk
25 mm
Baralar için uygun
Maxi-PLS 45 S/45
Ölçüler
Dişler: M10
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,285 kg
Brüt ağırlık
0,333 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177238824
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sliding blok, 1600/2000A, M10, 15'li pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz