Yarıklı somun Maxi-PLS bara için

Model numarası: SV 9650980

Maxi-PLS bara profiline yandan ittirip yerleştirmek için.

Model numarası:
SV 9650980
Ürün açıklaması
Düz bakır baralar ve bağlantı bileşenlerinin Maxi-PLS baralarına sabitlenmesi için. Yan taraftaki bara profilinin içine sürülmesi ve dişli cıvatanın sabitlenmesi için.
Malzeme
T slot yaylı ray somunu: Bakır alaşımı
Uzunluk
25 mm
Baralar için uygun
Maxi-PLS 60
Ölçüler
Dişler: M10
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,585 kg
Brüt ağırlık
0,596 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177239722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SC Sürgülü blok, M10, L:25mm, Maxi-PLS 3200
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz