Dişli pimler Kayar bloklar ve kayar somunlar için

Model numarası: SV 9676972

Bağlantı bileşenlerini sabitlemek için - Ör. kablo pabucu v.b.

Model numarası:
SV 9676972
Ürün açıklaması
Kişisel bağlantı imkanları için.
Malzeme
Çelik
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Ölçüler
Dişler: M10
Diş uzunluğu: 45 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,288 kg
Brüt ağırlık
0,295 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181535
EAN
4028177606975
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Ürün açıklaması
SV Tij, M10, L:45
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz