Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 45 S Sistemi için

Model numarası: SV 9640237

Boyut: 45x45 mm, ray kesiti: 974 mm²

Model numarası:
SV 9640237
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
974 mm²
Uzunluk
651 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,5 kg
Brüt ağırlık
5,76 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
5,751
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177940185
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
Onaylar
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar