Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 45 Sistemi için

Model numarası: SV 9640241

Boyut: 45x45 mm, ray kesiti: 1354 mm²

Model numarası:
SV 9640241
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
1.354 mm²
Uzunluk
725 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,58 kg
Brüt ağırlık
8,74 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
8,74
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177569393
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bara, Maxi-PLS, TS G:800mm, L:725, 2000A
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar