Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 45 Sistemi için

Model numarası: SV 9649360

Boyut: 45x45 mm, ray kesiti: 1354 mm²

Model numarası:
SV 9649360
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
1.354 mm²
Uzunluk
2.400 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
127,48 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
28,93
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177401662
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm²
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar