Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 60 Sistemi için

Model numarası: SV 9650202

Boyut: 60x60 mm, ray kesiti: 2323 mm²

Model numarası:
SV 9650202
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
2.323 mm²
Uzunluk
451 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,364 kg
Brüt ağırlık
9,364 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
9,364
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 451 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Onaylar
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar