Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9650251
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
- Malzeme
- E-Cu
- Enine kesit
- 2.323 mm²
- Uzunluk
- 799 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 16,52 kg
- Brüt ağırlık
- 16,692 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 16,52
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177569522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Bara, Maxi-PLS, TS G:800mm, L:799, 3200A
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions